Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale
-
Montageausrichtung
Vertikal
-
Anzahl der Reihen
2
-
Anzahl der Positionen
6, 8, 14, 16, 18, 20, 28, 32, 40
Elektrische Kennwerte
-
Kontaktwiderstand (mΩ)
10
-
Sonstige Eigenschaften
-
Steckverbinder-Profil
Standard
-
Rahmenform
Geschlossen
-
Hülsen-Beschichtungsmaterial
Zinn, Zinn/Blei
-
Hülsenmaterial
Bearbeitetes Messing/geformtes Kupfer, Messing/Kupfer, Nickel
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial
Beryllium-Kupfer
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial
Gold, Zinn, Zinn-Blei
-
Kontakttyp
Stift
-
IC-Sockeltyp
DIP
-
Kontaktfertigung
Gestanzt und geformt
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Blattvergoldet
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin)
5, 25
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
3
-
Steckkontakttyp
Vier Finger
Klemmenmerkmale
-
Leiterplatten-Montagemethode
Durchsteckmontage - Löten
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge
3.18 mm [ .125 in ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplattenmontage
-
Gegensteckführung
Mit
-
Gegensteckführungstyp
Polarisierung
Gehäusemerkmale
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
2.54 mm [ .1 in ]
-
Gehäusefarbe
Schwarz
-
Gehäusematerial
Polyester, Thermoplast, Thermoplast, Thermoplastpolyester
Abmessungen
-
Produktlänge (mm)
7.62, 10.16, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 35.56, 40.64, 50.8
-
Produktlänge (in)
.3, .4, .7, .8, .9, 1, 1.4, 1.6, 2
-
Profilhöhe ab Leiterplatte (mm)
3.43, 4.57
-
Profilhöhe ab Leiterplatte (in)
.135, .18
-
Reihenabstand (mm)
15.24, 7.62
-
Reihenabstand (in)
.3, .6
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 105, -55 – 125
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-67 – 221, -67 – 257
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Tube
-
Verpackungsmenge
12, 24, 26, 30, 34, 60, 80
-
Rohre pro Karton
100, 160, 40
Weitere
-
Anzahl pro Rohr
12, 15, 17, 24, 60
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AU41-5000726