Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das robuste Gehäuse ist schnell und mühelos zu montieren.  Das Zuschneiden auf den Kabeldurchmesser entfällt. Die Fülleinlage wird in Doppelkammerbeuteln geliefert, und die Kammverbinder sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Verbindung.

Andere Arten von Kammverbindern sind ebenfalls verfügbar, z. B. Einfach-Kabelklemmen oder Anschlussblöcke mit integriertem Abstand und Isolierung. Der Anwendungsbereich für dieses System deckt Kabel mit Querschnitten von 1,5 mm² bis 24 mm² ab.

 

Wichtige Eigenschaften

  • Stoßfest
  • Transparent
  • Polycarbonatgehäuse
  • Mit Schnappverschlüssen und Labyrinthdichtung
  • Integrierte Kabeleingangsdichtung aus anpassungsfähigem Schaum
  • Verfügbar in umweltfreundlichem, kennzeichnungsfreiem GUROFLEX-N-Kunstharz 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abzweiggeometrie  Y

  • Füllstoff  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • Gehäusedichtung  Labyrinth

  • Kabelabdichtungsmethode  Schaum

  • Kabelmuffentyp  Klemme, Mantelklemme

  • Füllpackung (D/C)  Doppelkammerbeutel

  • Montagetechnik  Gießharz

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Abzweigmuffe

  • Schließmethode  Rasten

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abzweigdrähte (max.)  4, 5

  • Anzahl der Hauptdrähte (max.)  4, 5

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Transparent

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Abzweig (max.) (mm²) 16, 25

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Abzweig (max.) (mm) 30

  • Volumen des Füllmaterials (l) .8

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Abzweig (min.) (mm²) 6, 1,5, 2,5

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 10 – 25, 6 – 16, 2,5 – 25, 1,5 – 16, 1,5 – 25, 6 – 25, 10 – 15

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 16, 25

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 6, 10, 1,5

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (max.) (mm) 30

Verwendungsbedingungen

  • Flüssigkeitsbeständigkeitstyp  Huminsäuren, Wasser

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 55

Betrieb/Anwendung

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • UV-beständig  Nein

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  EN 50393

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktverwendung  Außenbereich und Erdverlegungen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BAV-2

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten