Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Raychem BCAC-IC Klappformteile und Isolierstoffhauben für Transformatoren verhindern seit Jahren Ausfälle durch Tiere. Diese Formteile und Hauben bietet den gleichen hervorragenden Schutz mit erweiterten Funktionen.

Sie lassen sich problemlos um die Durchführungen und Verbindungen herum montieren, indem das Doppelgelenk-Design oben um den Schirm des Isolators gelegt wird und dann mit einem robusten Verriegelungsmechanismus einrastet. Die Formteile können sowohl oben als auch seitlich aus der Abdeckung austreten, ohne dass diese eingeschnitten werden muss. Das Design ermöglicht zudem die Sichtprüfung der Ölfüllstände der Transformatorendurchführungen.

Das Design nutzt erstklassige für den Außeneinsatz ausgelegte Hochspannungsmaterialien. Das robuste, strahlenvernetzte, kriechstromfeste, UV-beständige Hochtemperatur-Polymer gewährleistet langfristige Leistung selbst unter äußerst extremen Umgebungsbedingungen.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Visuelle Kontrolle von Verbindung und Ölfüllständen
  • Leiter können problemlos aus der Abdeckung austreten
  • Robuste Verriegelungs- und Gelenkmechanismen
  • Schnelle und vielseitige Montage
  • REACH- und RoHS-konform
Leiste
Leiste
  1. So montieren Sie BCAC-IC von TE Raychem (Englisch)

Schauen Sie sich unser Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie unsere Klappformteile und Isolierstoffhauben (BCAC-IC) für Durchführungen von TE Raychem montieren.

Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Werden die Raychem Durchführungsabdeckungen vom Montageschulungsprogramm von TE abgedeckt?

Antwort: Ja, unsere Durchführungsabdeckungen werden als Teil unseres Lösungsportfolios für den Anlagen- und Wildtierschutz in unserem Schulungsplan abgedeckt. Erfahren Sie mehr auf TE.com/trainingcenter.

 

Frage: Woraus bestehen die Durchführungsabdeckungen?

Antwort: Unsere Durchführungsabdeckungen Werden aus einem robusten, strahlenvernetzten Polymer hergestellt, das kriechstromfeste und UV-beständige Eigenschaften hat sowie beständig gegenüber hohen Temperaturen ist.

 

Frage: Was sind die Hauptvorteile der Durchführungsabdeckungen?

Antwort: Unsere Raychem Durchführungsabdeckungen wurden für eine schnelle und vielseitige Montage konzipiert. Ihr Design ermöglicht zudem die Sichtprüfung des Ölfüllstands der Transformatorendurchführungen. Darüber hinaus ermöglichen sie eine höhere Genauigkeit bei der thermischen Kontrolle.

 

Frage: Wie tragen die Durchführungsabdeckungen zur Verbesserung der Netzzuverlässigkeit bei?

Antwort: Unsere Durchführungsabdeckungen sind so konzipiert, dass sie den Kontakt von Tieren mit den Durchführungen von Leistungsschaltern, Transformatoren und Mastentransformatorendurchführungen verhindern. Dadurch tragen sie dazu bei, die Anzahl der Ausfälle zu reduzieren und damit die Zuverlässigkeit des Versorgungsnetzes zu verbessern.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Produkttyp  Abdeckung, Hülsenabdeckung

  • Isolatortyp/ANSI  ANSI

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Ja

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Rot

  • Isolationsmaterial  Glas, Polymer, Porzellan

  • Primärproduktmaterial  Polyethylen, Vernetztes Polyolefin

Abmessungen

  • Außenschirmdurchmesser (mm) 190 – 267, 140 – 216, 255 – 330, 100 – 200, 76 – 127, 96 – 178, 63 – 127, 150 – 267

  • Außenschirmdurchmesser (in) 4 – 8, 5,5 – 8,5, 3.75 – 7, 2.5 – 5, 6 – 10.5, 7,5 – 10,5, 3 – 5, 10 – 13

  • Isolatorkern – Durchmesserbereich (mm) 38 – 89, 140 – 235, 90 – 215, 50 – 95, 76 – 124, 76 – 216, 90 – 160, 64 – 216, 38 – 95

  • Isolatorkern – Durchmesserbereich (in) 1.5 – 3.5, 5,5 – 9,25, 3.5 – 8.5, 2,5 – 6,5, 2. – 3,7, 3. – 8,5, 1,5 – 3,7, 3.5 – 6.25, 3 – 4.87

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 0 – 105, 0 – 90

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Verteilung

  • Kompatible Komponenten  Isolatoren/Durchführungen

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  RUS

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BCAC-IC

Literatur