Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Indem es früher auf die Leitungen aufmerksam gemacht wird, hat großes Geflügel wie Gänse und Schwäne genügend Zeit, die Richtung zu ändern und mögliche tödliche Folgen zu vermeiden. Die Vogelwarnbake ist mit allen Arten von Leitern kompatibel und RFI-frei bis zu 69 kV. Die Warnbake weist einen gut erkennbaren, prismatischen Reflektorstreifen auf, durch den die Vögel sie selbst bei schlechten Lichtverhältnissen und Nebel erkennen können. Ein in Dunkelheit leuchtender Streifen wird verwendet, um die Wirksamkeit der Bake bei Dämmerung zu erhöhen, wenn die Vögel zu ihren Schlafplätzen zurückkehren. Die in der Warnbake verwendeten Materialien sind äußerst UV-resistent, kriechstromfest, und wurden entworfen, um die Leistung über viele Jahre hinweg auf einem hervorragenden Stand zu halten. 

Die Warnbake ist mit einem Hot-Stick leicht auf Leitern von #6 - 795 zu installieren. Durch einfaches Umlegen über den Leiter und Anziehen der Schraubverbinderklemme bis zum Einrasten des Bolzenkopfs wird die richtige Klemmkraft erzielt. Die Warnbake kann mit einem 15/16” Stecksockel leicht entfernt werden.

Wichtige Eigenschaften

  • Im laufenden Betrieb montierbar, leicht zu installieren
  • Vielfältige Größen #6 - 795
  • Hohe Reflektivität
  • Leuchtstreifen für die Dämmerung
  • Entfernbar
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation

  • Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Produkttyp  Warnbake

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 69

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

  • Primärproduktmaterial  Polyolefin

Abmessungen

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 6 – 795

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 13,3 – 402,8

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Verteilung

  • Kompatible Komponenten  Leiter

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BCIC-AFD

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten