Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unser BISG Ringgitter der Produktreihe Raychem verhindert, dass Eichhörnchen, Waschbären, Opossums, Katzen und andere Tiere in Umspannwerke klettern können. Diese Schutzvorrichtungen wurden konzipiert, um den gleichen großartigen Schutz mit zusätzlichen Funktionen zu bieten. Sein „unsichtbares“ Design ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit von Schaltklingen und anderen Gerätekomponenten durch die Schutzvorrichtung. Dieses neue Design ermöglicht einfache Änderungen vor Ort und kann durch Trimmen entlang der Gitterrippen für enge Phase-Phase-Isolator-Anwendungen reduziert werden.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Einfache Montage an Bus- und Schalterisolatoren
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kriechwegbildung
  • UV-beständiges Polymer
  • Gewährleistet langfristige Leistung selbst unter äußerst extremen Umgebungsbedingungen
  • Stromführende Montage möglich
  • Bereich mit 25–125 mm  Kerndurchmesser
Leiste
Leiste
  1. Installationsvideo des Ringgitters zum Schutz vor Störungen durch Kleintiere

Das BISG Ringgitter der Produktreihe Raychem von TE Connectivity verhindert, dass Wildtiere elektrische Umspannanlagen außer Kraft setzen. Die Ringgitter verhindern seit Jahren Ausfälle in Umspannwerken, die durch Eichhörnchen, Waschbären, Ratten, Katzen oder andere Tiere verursacht werden.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Ist das Raychem BISG Ringgitter von TE Teil des Montageschulungsprogramms von TE?

Antwort: Ja, unsere Schulungsleiter zeigen Ihnen, wie Sie unsere Raychem BISG Ringgitter während des Betriebs an vertikal und horizontal angebrachten Isolatoren montieren. Diese Sitzung ist Teil unseres Schulungsprogramms für die Montage von Lösungen für den Anlagen- und Wildtierschutz. Erfahren Sie mehr auf TE.com/trainingcenter.

 

Frage: Woraus bestehen die Ringgitter?

Antwort: Unsere Raychem BISG Ringgitter werden aus einem Polymer hergestellt, das gegen Hochspannung und UV-Licht beständig ist und sich durch kriechstromfeste Eigenschaften auszeichnet, was eine langfristig gute Leistung auch in rauen Umgebungen gewährleistet.

 

Frage: Auf welche Größe von Isolatoren passen die Tierschutz-Ringgitter? 

Antwort: Unsere Raychem Ringgitter passen für Isolierkerndurchmesser von 62 mm bis 125 mm.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation, Kaltschrumpfprodukt, elektrisch deaktiviert

  • Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Produkttyp  Isolationsschutz

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Rot

  • Isolationsmaterial  Glas, Polymer, Porzellan

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Polyethylen

Abmessungen

  • Isolatorkern – Durchmesserbereich (mm) 38 – 115, 25.4 – 114.3, 63.5 – 127

  • Isolatorkern – Durchmesserbereich (in) 1.5 – 4.5, 1 – 4.5, 2.5 – 5

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Tierschutz für Umspannwerke

  • Kompatible Komponenten  Schalter, Stützisolatoren

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  RUS

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BISG

Literatur