Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Mit nur zwei Kabelschuhgrößen werden Leitergrößen von 16 bis 240 mm² abgedeckt. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen. Sie können für den Anschluss an Schaltanlagen mit Kupferstiftdurchmesser von 12, 14 oder 16 mm verwendet werden.

 

Kabelschuhkörper und Einsätze sind aus einer stark dehnbaren, verzinnten Aluminiumlegierung gefertigt. Die Innenseiten der Leiterbohrungen und -einsätze werden in der Fertigungsphase gerillt, um eine hervorragende elektrische Kontaktleistung zu bieten.

 

Alle Kontaktschrauben mit Aluminiumlegierung haben Abreißschrauben; diese Schrauben sind nicht mehr entfernbar, sobald ihre Köpfe abgeschert wurden.

Der Anschluss an den Massivstift der Schaltanlage erfolgt durch Anziehen der V-förmigen Hülse des Kabelschuhs an den Massivstift mithilfe des Edelstahl-Arretierrings und der Schraube. Der Arretierring kann zwar frei um +/-45° gedreht werden, ist aber so ausgelegt, dass er während der Montage nicht abfallen kann.

 

Die Schrauben des Arretierrings sind mit Standardbolzen ausgestattet und somit entfernbar. Diese Funktion bietet die Flexibilität, den Kabelschuh bei Bedarf von der Schaltanlage zu trennen.

 

Die BLMC Kabelschuhe sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen von IEC 61238-1 Klasse A erfüllen. 

Wichtige Eigenschaften

  • Großer Anwendungsbereich, abgedeckt mit nur zwei Kabelschuhgrößen, um Ihre Lageranforderungen zu vereinfachen.
  • Kann mit nahezu jeder Art von Leiter und Material verwendet werden
  • Drehmoment-gesteuerte Abscherschrauben sorgen für einen hervorragenden elektrischen Kontakt 
  • Einfache Montage mit Standardwerkzeug
  • Vorgefertigtes Design für perfekte Passform auf Mittelspannungsschaltanlagen mit Massivstiften, einschließlich Magnefix Schaltanlagen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Schraubverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Ja

  • Anzahl Bolzen  2

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 42

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Kupfer

  • Leitertyp  Massiv, mehrdrähtig/feindrähtig, Sektor

  • Primärproduktmaterial  Aluminium

  • Blockiert  Ja

Abmessungen

  • Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) (mm) 13

  • Innendurchmesserbereich (mm) 22

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 4/0, 4/0 – 500, 4 – 2, 4 – 2/0, 4 – 4/0

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 25 – 70, 95 – 240, 10 – 50, 16 – 95, 25 – 95, 50 – 95, 25 – 35

  • Bohrloch-Durchmesser  16.3

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Innenanwendung, Verwendung im Außenbereich

  • Schraubverbindertyp  Schraubkabelschuh mit Abreißkopf

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEC 61238-1 Klasse A

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Weitere

  • Leitermaß-Typ  Metrisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLMC-MFX

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten