Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Er ist für Höhenmesser und Variometer mit einer Höhen-auflösung von 20 cm optimiert. Die Sensoreinheit enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit-∆Σ-ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. Sie stellt einen präzisen digitalen Druck- und Temperaturwert mit 24 Bit bereit und verfügt über verschiedene Betriebsmodi, mit denen Benutzer die Umwandlungsgeschwindigkeit und den Stromverbrauch optimieren können. Der hochauflösendeTemperaturausgang

ermöglicht die Implementierung einer Höhenmesser-/

Thermometer-Funktion ohne zusätzliche Sensoren. Der MS5805-02BA kann an praktisch alle Mikrocontroller angeschlossen werden. Das Kommunikationsprotokoll ist einfach und erfordert keine Programmierung interner Register im Gerät. Das Messprinzip führt zu einer sehr geringen Hysterese und einer hohen Stabilität des Druck- und Temperatursignals.

VORTEILE

  • Hochauflösendes Modul, 20 cm 
  • Schnelle Umwandlung in nur 0,5 ms 
  • Niedriger Energieverbrauch, 0,6 µA (Standby < 0,15 µA bei 25 °C) 
  • Integrierter digitaler Drucksensor (24-Bit-∆Σ-ADC)  
  • Versorgungsspannung 1,8 bis 3,6 V 
  • Betriebsbereich: 300 bis 1.200 mbar, -40 bis +85 °C 
  • Erweiterter Druckbereich: 10 bis 2.000 mbar  
  • I2C-Schnittstelle 
  • Keine externen Komponenten (interner Oszillator) 
  • Hervorragende langfristige Stabilität
  • Abdichtung für einen O-Ring von 2,5 x 1 mm ausgelegt

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung  .02

  • Ausgangssignal-Typ  24 bit ADC

  • Druckgenauigkeit  ±4mbar

Abmessungen

  • Produktbreite  4.5 mm [ .177 in ]

  • Produkthöhe  3.5 mm [ 0,137 in ]

  • Produktlänge  4.5 mm [ .177 in ]

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Für Oberflächenmontage

  • Drucksensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule

  • Druckart  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 1,8 – 3,6

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0015

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten