Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das MS5805 Drucksensor-Peripheriemodul bietet die notwendigen Komponenten zum Anschließen des digitalen MS5805 Sensors für Luftdruck und Temperatur an jedes System, das mit Digilent Pmod™ kompatible Erweiterungsanschlüsse verwendet, die für I²C-Kommunikation konfigurierbar sind.
Der MS5805 Sensor ist ein eigenständiger, vollständig kalibrierter Druck- und Temperatursensor. Er kann mit 1,5 V bis 3,6 V betrieben werden. Die Sensoreinheit enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit-∆Σ-ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten.
Leistung
Druckbereich von 10 mbar bis 2.000 mbar
Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
Sehr geringer Stromverbrauch
Betrieb von 1,8 V bis 3,6 V
Hochauflösendes Modul, 20 cm
Schnelle Umwandlungszeit: 0,5 ms (typisch)
Spezifikationen
Mit Digilent Pmod™ kompatibler Steckverbinder mit 12 Stiften
I2C-Schnittstelle
Sekundärer Steckverbinder mit 12 Stiften für Bus-System
FPGA-Treiber für blankes Metall stehen zum Herunterladen bereit
µC C Code-Treiber stehen zum Herunterladen bereit
24-Bit-Auflösung für Druck
24-Bit-Auflösung für Temperatur
Auf Chip gespeicherte Parameter
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.