Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Drucksensor für die Leiterplattenmontage mit Mittelspannungsausgang
MEAS
Der MS4425 ist ein temperaturkompensierter, piezoresistiver Silizium-Drucksensor in einem Dual-in-Line-Gehäuse. Er ist für kostenbewusste Anwendungen ausgelegt, bei denen eine herausragende Leistung und langfristige Stabilität gefragt sind.
Mithilfe lasergetrimmter Widerstände wird eine integrierte Temperaturkompensation über einen Bereich von 0 bis 50 °C erzielt. Der Drucksensor ist für Absolut-, Relativ- oder Differenzdruckbereiche von 0-1 bis 0-300 psi ausgelegt. Bei den Druckanschlüssen handelt es sich um 1/8-Zoll-Anschlüsse mit Widerhaken für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3/32 Zoll. Die Schläuche verlaufen parallel zur Leiterplatte, sodass weitere Leiterplatten oberhalb des Sensors positioniert werden können. Für vertikal montierte Schläuche und das Messen des Relativ- oder Absolutdrucks eignet sich dasModell MS4426.
Vorteile
Drucksensor für die Leiterplattenmontage
0-100 mV-Ausgang
Spannungsanregung
Differenz-, Relativ- und Absolutdruck
Temperaturkompensiert
Dual-in-Line-Gehäuse
Kompensierter Temperaturbereich von 0 ºC bis 50 ºC
Nichtlinearität des Drucks von ±0,15 %
Festkörper-Zuverlässigkeit
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.