• Einraststil  Einziehbarer Stift, Schienenklinke

  • Kabelsatzkategorie  Hochgeschwindigkeit

  • Kabelsatztyp  QSFP an SFP+

  • Kabelausführung  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – rund mit Mantel

  • Kabelsatz (Ende A)  QSFP-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  SFP+ Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  16

  • Anzahl der Paare  8

  • Anzahl der Signalpositionen  16

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 100

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Mantelmaterial  Flexibles PVC

  • Abschirmungsmaterial  Flexibles PVC

  • Zugentlastungstyp  Umspritzt, Warmschrumpfschlauch

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Ausgeglichen  Nein

  • Brandschutzklasse des Kabels  CL2

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Ohne

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 30

  • Drahtgröße (mm²) .051, .129

  • Kabelaußendurchmesser  4.37 mm [ .172 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

Weitere

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

  • Kabelsatzlänge (ft) 1.64, 3.28, 4.921, 6.56, 8.202, 9.84

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C11-H50111

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.