• Einraststil  Schienenklinke

  • Kabelsatzkategorie  Hochgeschwindigkeit

  • Kabelsatztyp  QSFP

  • Kabelausführung  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – rund mit Mantel

  • Kabelsatz (Ende A)  QSFP-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  QSFP-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  16

  • Anzahl der Paare  8

  • Anzahl der Signalpositionen  16

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 100

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Mantelmaterial  Flexibles PVC

  • Abschirmungsmaterial  Aluminium/Polyesterband/verzinntes Kupfergeflecht

  • Zugentlastungstyp  Warmschrumpfschlauch

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Ausgeglichen  Nein

  • Brandschutzklasse des Kabels  CL2

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Zinkguss

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 30

  • Drahtgröße (mm²) .051

  • Kabelaußendurchmesser  6.48 mm [ .255 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Halogenfrei  Nein

Weitere

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

  • Kabelsatzlänge  .5 m [ 1.64 ft ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C11-H501114

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.