• Einraststil  Einziehbarer Stift

  • Kabelsatzkategorie  Hochgeschwindigkeit, Industriestandard

  • Kabelsatztyp  SFP+

  • Kabelausführung  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – rund mit Mantel

  • Kabelsatz (Ende A)  SFP+ Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  SFP+ Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4

  • Kodierte Position  180°

  • Anzahl der Paare  2

  • Anzahl der Signalpositionen  4

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 100

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Mantelmaterial  Flexibles PVC

  • Abschirmungsmaterial  Aluminium/Polyester/Aluminiumband/verzinntes Kupfergeflecht

  • Zugentlastungstyp  Umspritzt

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Ausgeglichen  Nein

  • Brandschutzklasse des Kabels  CL2

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Zinklegierung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 30

  • Drahtgröße (mm²) .051

  • Kabelaußendurchmesser  4.37 mm [ .172 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Halogenfrei  Nein

Weitere

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

  • Kabelsatzlänge (m) .305, .5, 1, 2, 3

  • Kabelsatzlänge (ft) 1, 1.64, 3.281, 6.562, 9.842

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C11-H50626

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.