Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

RL73 Serie von Dickfilm-Chip-Widerständen mit einem Metallglasur-Widerstandselement Geeignet für Stromerfassungspositionen und eine Vielzahl von Anwendungen, etwa in den Bereichen Kommunikation, Automobil und Niederspannungsstromversorgung.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswert (Ω) .33, .39, 82, .22, .47, .12, .56, .1, .18, .056, .15, .27, .2, .68, .82

  • Nennleistung (W) .125, .1, .5, 1, .25, .0625

  • Widerstandsklasse  Bis zu 1kΩ

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 5

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Strommessungswiderstand, Niederohmiger Widerstand

  • Elementtyp  Dickschicht

  • Größencode  2512, 1206, 0603, 0402, 1210

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Klemmenmerkmale

  • SMD-Widerstand – Anschlusstyp  Löten

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 0,32, 0,45, 0,6, .55

  • Produkthöhe (in) 0,022, 0,018, 0,024, .013

  • Produktlänge (mm) 1,6, 3.1, 6.35, 1

  • Produktlänge (in) .25, .122, .039, 0,063

  • Produktbreite (mm) 3.1, 2.6, 1,55, .8, 0,5

  • Produktbreite (in) .122, .102, 0,02, .031, 0,061

Verwendungsbedingungen

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±400, ±300, ±200

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Nicht konform, Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-R529B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten