Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Bei der Serie SQ handelt es sich um drahtgewickelte Leistungswiderstände mit Draht- oder Leistungsoxidschichtelementen In einem Keramikgehäuse eingebettet und mit einem anorganischen Siliciumdioxid-Füllstoff abgedichtet. Diese bieten einen hohen Isolierungswiderstand und niedrige Oberflächentemperatur.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Metallfolie, Metalloxid, Metalloxidschicht, Spulenwiderstand

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 150, 350, 500, 750, 1000

  • Widerstandswert (Ω) .05, .1, .13, .15, .18, .2, .22, .27, .33, .39, .47, .68, .75, .82, 1, 1.5, 1.8, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 7.5, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 75, 82, 100, 120, 130, 150, 160, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 620, 680, 3.3K, 33K, 68K, 47K, 8.2K, 1.5K, 2K, 2.2K, 1K, 30K, 8K, 12K, 75K, 27K, 100K, 11K, 22K, 20K, 10K, 39K, 18K, 6.8K, 5.6K, 4.7K, 5K, 15K

  • Nennleistung (W) 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40

  • Widerstandsklasse  1kΩ – 1MΩ, Bis zu 1kΩ

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 1, 2, 5, 10

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungstyp  Axial verplombt, Radial-verdrahtet Steckbar, Radial verplombt

Klemmenmerkmale

  • Basismaterial des Anschlussbereichs  Kupfer, Stahl

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Passive Komponenten – Abmessungen (mm) 25 x 13 x 9, 22 x 10 x 9, 35 x 10 x 9, 9 x 10 x 48, 35 x 16 x 12, 60 x 14 x 13.5, 48 x 12.5 x 11.5, 20 x 11 x 7, 36 x 10 x 10, 90 x 19 x 19, 48 x 10 x 21, 48 x 12 x 8.5, 60 x 12 x 20, 25 x 12 x 8, 60 x 15 x 13, 39 x 13 x 9, 51 x 13 x 9, 48 x 10 x 9, 48 x 10 x 10, 9 x 13 x 52, 18 x 7 x 7

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 250

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±300

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Karton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-SQ1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten