Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die SQF-Serie sind vertikal montierte zementgefüllte Schmelzwiderstände, die Spannungsstöße bieten. Überhitzungs- und Überlastschutz. Diese haben eine 5 W- und 7 W-Verlustleistung sowie einen max. Arbeitsstrom von bis zu 10 A.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Schmelzbarer Widerstand

  • Elementtyp  Spulenwiderstand

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswert (Ω) 75, 1K

  • Nennleistung (W) 7

  • Widerstandsklasse  1kΩ – 1MΩ, Bis zu 1kΩ

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 5

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungstyp  Axial verplombt, Radial verplombt

Klemmenmerkmale

  • Basismaterial des Anschlussbereichs  Kupfer

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Passive Komponenten – Abmessungen (mm) 39 x 13 x 9

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 250

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±300

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Karton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-SQ1A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten