• Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Vorverdrahtet  Ja

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse

  • Montageanforderung  Werkseitig montiert

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse, Stecker

  • Außengehäusetyp  Metall

Konfigurationsmerkmale

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  A, B, D

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 8, 12

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  2, 3, 4, 5, 8, 12

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30

  • Betriebsspannung (VAC) 30, 60, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  IP67

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Abgedichtet, Elastomergedichtet

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Kupferlegierung

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Polyamid 66 GF25

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5, 2, 4

  • Umkehrbar  Ja

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Schraubkupplung

  • Panelmontage – Ausführung  Mutter

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, D

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  18

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (mm) 2.5, 2,5 – 4,5, 4,5

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (in) .098, ,098 – ,117, 0,177

  • Pigtail-Länge (mm) 200, 500

  • Pigtail-Länge (in) 19,68, 7,87

  • Drahtgröße (AWG) 22, 24, 26

Verwendungsbedingungen

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP67

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C73765-M1F

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten