Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Verbinderzubehör-Typ  Spleiß-

  • Verbindertyp  Stoßverbinder

  • Abdichtbar  Nein

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Massiv, Mehrdrähtig

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 4.904, 9.757, 9.9, 10, 24.099, 45.27, 70.005, 105

Kontaktmerkmale

  • Kabelschuh-Beschichtungsdicke (µin) 30, 100, 300

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Kupfer

  • Hülsentyp  Open

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 2, 4, 6, 8, 3/0, 12 – 10, 2/0, 14 – 12, 1/0

  • Drahtgröße (mm²) 3, 5, 8, 14, 21, 35, 50, 70, 85

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .207, .262

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 5.82, 6.68

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .207, .262

  • Drahtgröße (CMA) 119500 – 150500, 5180 – 13100, 150500 – 190000, 33100 – 52600, 3260 – 8230, 52600 – 83700, 13100 – 20800, 83700 – 119500, 20800 – 33100

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) 1.23, 1.51, 1.58, 1.68, 1.85, 2.15, 2.44, 2.97

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .049, .06, .062, .065, .073, .085, .096, .117

  • Produktlänge (in) 1.985

  • Produktlänge  50.42 mm [ 1.985 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Aluminium, Kupfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  50, 100, 500, 40000

  • Verpackungsmethode  Box

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C7901-AL82066

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.