Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert, Ungefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  DA- oder DCB-Steckverbinder, 2-poliger Steckverbinder

  • Ausgangsverbindungstyp  Drahtleitungen

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Einrasten, Flansch

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Gerade

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (A) 60

  • Betriebsspannung (VDC) 300, 150

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-D339A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten