DC-Filter zur Kontrolle von EMI-RFI-Problemen

TE bietet eine breite Spanne an Gleichstrom-Netzentstörfiltern mit mehreren Funktionen der Energieverwaltung speziell für die einzigartigen Anforderungen von Gleichstrom-Anwendungen.

Angesichts immer schnellerer Datenübertragungsgeschwindigkeiten und sich häufender EMI-/RFI-Probleme hat TE Produkte entwickelt, mit denen sich die Herausforderungen moderner Kommunikationsunternehmen besser bewältigen lassen. Ob Sie FCC-Standards sowie internationale EMV-Standards zu EMI-/RFI-Emissionen einhalten oder ein neu gestaltetes Gerät vor EMI-/RFI-Emissionen in der Umgebung schützen müssen, mit einem Netzentstörfilter erfüllt Ihre Ausrüstung alle Anforderungen in Bezug auf die Konformität.  

Anwendungen

Gleichstrom-EMI-Filter
  • Netzwerkroutinggeräte
  • Server
  • Modems
  • Schaltausrüstung
  • Drahtlosschaltschränke
  • Ethernet-Hubs
  • Basisstationen
  • Regeneratorstationen
  • Netzversorgung für alle Arten von Kommunikationsausrüstung

Gesteigerte Leistung

Für besondere Anwendungsanforderungen
  • Mittel- und mehrstufige Hochleistungs-Gleichstrom-Netzentstörfilter
  • Hochfrequente Gleichstrom-Netzentstörfilter (bis zu 3 GHz)
  • Hochstrom-DC-Netzentstörfilter (bis zu 60 A)
  • Datenübertragungs-Signalleitungsfilter
Gleichstrom-Netzfilter der EVX Serie

Gleichstrom-Netzfilter der EVX Serie