Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filtertyp  Einphasenfilter

  • Ausgangsverbindungstyp  FASTON .250

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 320/C-14

  • Erddrossel-Option  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 2

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 5

  • Nennstrom (A) 1, 3, 6, 10, 15

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Rechter Winkel

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch, Flansch

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-EB41

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten