Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Materialsystem  Silikon

  • Lebensdauer  2 Jahre

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubkabelschuh enthalten (Abschirmung), Schraubkabelschuh enthalten (Leiter)

  • Kabelabdichtungsmethode  Mastix

  • Länge des Endverschlusses (mm) 510 – 610, 435 – 552, 560 – 610, 391 – 460

  • Kabelmuffentyp  Mechanische Eigenschaften

  • Oberflächenausführung  Lackierung

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt, Kaltschrumpf

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Gerade Muffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, Draht

  • Schließmethode  Umhüllt

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1, 3

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 24, 8,7/15( 17,5), 26/35( 40,5), 27,5/52

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Gehäusemerkmale

  • Schirmungsmaterial  Aluminiumleitung, Stahlband

Abmessungen

  • Länge (installiert) (mm) 900, 1500, 1700, 1900

  • Länge (installiert) (in) 35.43, 59.05, 66.29, 66.92, 74.8

  • Länge (installiert) (mm) 900, 1500, 1700, 1900

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 400 – 630, 120 – 300, 35 – 70, 35 – 95, 50 – 150, 185 – 300, 95 – 150

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 25,8 – 32,3, 45,5 – 47,5, 18 – 25,1, 48,4 – 50, 35 – 45, 25 – 34,3, 33 – 42,3, 25 – 34, 35 – 44,3, 35 – 37,4, 39,4 – 40,8, 37,8 – 44,3, 33,6 – 38,1, 48,6 – 50,6, 52,4 – 54,3, 28 – 33,4, 36,4 – 38,3, 33 – 35,4, 45 – 47,4, 18 – 26, 40,9 – 42,3, 43,1 – 44,5

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,984 – 1,35, 1,79 – 1,87, 1,37 – 1,75, 1,1 – 0,131, 1,378 – 1,772, 1,61 – 1,66, ,708 – ,988, 1,9 – 1,96, 1,29 – 1,39, 1,377 – 1,472, 1,77 – 1,86, 1,01 – 1,27, 1,91 – 1,99, 1,29 – 1,66, 1,43 – 1,5, 2,06 – 2,13, 1,32 – 1,74, ,7 – 1,02, 1,69 – 1,75, 1,56 – 1,6, ,984 – 1,37, ,708 – 1,02, 1,32 – 1,5

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 70, 95, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 35, 50, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 38, 39, 46, 48, 48.9, 50.5, 52.9, 53, 55, 56.5, 58.3, 59, 60, 63, 69, 71, 72.7, 73, 88, 93, 95, 99, 102

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.49, 1.53, 1.81, 1.88, 1.92, 1.98, 2.08, 2.16, 2.22, 2.29, 2.32, 2.36, 2.48, 2.71, 2.8, 2.86, 2.87, 3.46, 3.66, 3.74, 3.89, 4.01

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 40

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  GB/T 28427, ​IEC 60502-4

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  China

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Chinesisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CSJT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten