Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Mit Gewinde

  • Panelmontage – Ausführung  Kontermutter

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  B, N, Normal

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung, Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel, Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Kontermutterbuchse

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  19

  • Anzahl der Leistungspole  0, 19

  • Anzahl der Signalpositionen  0, 19

  • Kontakte (vorbestückt)  No, Yes

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13, 23

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  Rund, 25 – 19

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift/Stecksockel, Stift, Stecksockel

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  J (25), 25

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) 2.08 – 3.31, .61 – 1.21

  • Drahtgröße (AWG) 16 – 20, 14 – 12

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale, Leistung

  • Geschirmt  Nein, Ja

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS11A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten