Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  A

  • Anzahl der Positionen  61

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  61

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Sonstige Eigenschaften

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Flüssigkeitstyp  MIL-PRF-23699, M2-V, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), SEA-AMS1424 Typ I, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25

  • Durchführungstyp  Nein

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Produktgewicht  57,3 g [ 2,024 oz ]

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 850

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1,58 – 3,2 mm [ .062 – .126 in ]

  • Bugruppen-Länge  32.5 mm [ 1.28 in ]

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .52, .61 – 1.21

  • Drahtgröße (AWG) 16 – 20, 24 – 20

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 500

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale, Signal

  • Geschirmt  Ja

Kontaktmerkmale

  • Anzahl der Kontakte (Größe 20)  61

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13, 7.5

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  Rund, 25 – 61

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift/Stecksockel, Stift, Ohne Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Dreifachabschluss mit Gewinde

  • Panelmontage – Ausführung  Kontermutter

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  N, A, Normal

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung, Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  Alle

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Produktmerkmale

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel, Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Kontermutterbuchse

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  J (25), 25

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS11H

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten