Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  N

  • Anzahl der Positionen  6

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  6

  • Kontakte (vorbestückt)  No, Yes

Sonstige Eigenschaften

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Flüssigkeitstyp  MIL-PRF-23699, M2-V, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), SEA-AMS1424 Typ I, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25

  • Durchführungstyp  Nein

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Produktgewicht  18.9 g [ 0,6672 oz ]

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Kadmium, AD, Kadmium, Außendurchmesser

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 850

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1,58 – 3,2 mm [ .062 – .126 in ]

  • Bugruppen-Länge  32.5 mm [ 1.28 in ]

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .52

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 20

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 500

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein, Ja

Kontaktmerkmale

  • Anzahl der Kontakte (Größe 20)  6

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  11 – 98

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift, Ohne Buchse, Ohne Stift, Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Dreifachabschluss mit Gewinde

  • Panelmontage – Ausführung  Kontermutter

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  B, N, A, C, D, E

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  Alle

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform

  • EU ELV-Konformität  Nicht konform

Produktmerkmale

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Kontermutterbuchse

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  11

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS14W

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten