• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Kontermutterbuchse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  5

  • Anzahl der Leistungspole  5, 0

  • Anzahl der Signalpositionen  5, 0

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Kadmium, AD, Kadmium, Außendurchmesser

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  15 – 5, Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift, Stift/Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  N, Normal

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  15, D (15)

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .52 – 1.31, .61 – 1.21

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 16, 16 – 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS15C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten