Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Außengehäusetyp  Kontermutterbuchse

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Signalpositionen  8

  • Kontakte (vorbestückt)  No

  • Anzahl der Positionen  12

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  N

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Leistungspole  4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 850

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

  • Flüssigkeitstyp  M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, SEA-AMS1424 Typ I

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Kadmium, AD, Kadmium, Außendurchmesser

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

  • Produktgewicht  32.2 g [ 1.1376 oz ]

  • Durchführungstyp  Nein

Kontaktmerkmale

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift/Stecksockel, Stecksockel, Stift

  • Anzahl der Kontakte (Größe 20)  8

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

  • Anzahl der Kontakte (Größe 16)  4

  • Kontaktanordnung  Rund, 15 – 97

  • Umkehrbar  Nein

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Ohne, Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung, Kodiert

  • Panelmontage – Ausführung  Kontermutter

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Polarisierungscode  Normal, N, A

  • Steckverriegelungstyp  Triple Start Threaded

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  D (15), 15

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]

  • Bugruppen-Länge  32.5 mm [ 1.28 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .52 – 1.31, .61 – 1.21

  • Drahtgröße (AWG) 16 – 20, 20 – 16

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Haltbarkeit (Cycles) 500

  • Geschirmt  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  Alle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS15H

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten