Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel, Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Kontermutterbuchse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  6

  • Anzahl der Leistungspole  6

  • Anzahl der Signalpositionen  0

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Schwarzes Zink-Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium 6061-T6, Aluminium

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 23

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  Rund, 17 – 6

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift/Stecksockel, Stift, Ohne Buchse, Ohne Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  B, N, A, Normal, C, D, E

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Steckverriegelung  Ohne, Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  E (17), 17

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) 2 – 3, 2.08 – 3.31

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 14, 14 – 12

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale, Leistung

  • Geschirmt  Ja

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS17C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten