Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Stromkreis Anwendung | Gehäuse-Beschichtungsmaterial | Außengehäuse-Grundmaterial | Polarisierungscode | Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp | Hermetisch abgedichtet | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Gegensteckführungstyp | Steckverriegelung | Kontaktanordnung | Anordnung, kodiert | Rundsteckverbinder – Kontakttyp | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| YDTS26F13-98BDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | Konform |
| YDTS26F13-98PNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| YDTS26F13-98BEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | Konform |
| YDTS26F13-98BBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | Konform |
| YDTS26F13-98AAV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | Konform |
| YDTS26F13-98PNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Stromloses Nickel | Aluminium | N | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 24 – 20 AWG | - | 13 | - | Kodiert | Mit | 13 – 98 | Taktung | Stift | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| YDTS26F13-98SNV004 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | - |
| YDTS26F13-98AEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | Konform |
| YDTS26F13-98ACV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | Konform |
| YDTS26F13-98ABV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | Konform |
| YDTS26F13-98SNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Stromloses Nickel | Aluminium | N | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 24 – 20 AWG | - | 13 | - | Kodiert | Mit | 13 – 98 | Taktung | Stecksockel | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| YDTS26F13-98ANV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | Konform |
| YDTS26F13-98SNC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Stromloses Nickel | Aluminium 6061-T6 | N | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | 13 – 98 | Taktung | Stecksockel | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| YDTS26F13-98PAV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | - | Signal | - | Aluminium | A | - | - | 20 – 24 AWG | - | 13 | - | Kodiert | - | 13 – 98 | 0° | Stift | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| YDTS26F13-98BCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | Konform |
| YDTS26F13-98BNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | Konform |
| YDTS26F13-98PAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| YDTS26F13-98PCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Stromloses Nickel | Aluminium | C | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 24 – 20 AWG | - | 13 | - | Kodiert | Mit | 13 – 98 | Taktung | Stift | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| YDTS26F13-98BAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | Konform |
| YDTS26F13-98SAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| YDTS26F13-98ADV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Stromloses Nickel | Aluminium | Normal | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Taktung | Stift/Stecksockel | Konform | Konform |
| YDTS26F13-98SAV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Stromloses Nickel | Aluminium 6061-T6 | A | Hart dielektrisch/Silikon | Nein | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | 13 – 98 | Taktung | Stecksockel | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |