Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  N

  • Anzahl der Positionen  21

  • Anzahl der Leistungspole  21, 0

  • Anzahl der Signalpositionen  0, 21

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Sonstige Eigenschaften

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Flüssigkeitstyp  MIL-PRF-23699, M2-V, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), SEA-AMS1424 Typ I, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25

  • Durchführungstyp  Nein

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 1250

  • Betriebsspannung (VAC) 900

Abmessungen

  • Bugruppen-Länge  31 mm [ 1.22 in ]

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .52 – 1.31, .61 – 1.21

  • Drahtgröße (AWG) 16 – 20, 20 – 16

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 500

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale, Leistung, Signal

  • Geschirmt  Ja

Kontaktmerkmale

  • Anzahl der Kontakte (Größe 16)  21

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  23 – 21, Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift/Stecksockel, Stift, Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Dreifachabschluss mit Gewinde, Mit Gewinde

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  N, A, Normal

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung, Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  Alle

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Produktmerkmale

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel, Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Außengehäusetyp  Gerader Stecker

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  23, H (23)

  • Anordnung, kodiert  0°, Taktung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS19J

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten