Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Stromkreis Anwendung | Außengehäuse-Grundmaterial | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Gegensteckführungstyp | Steckverriegelung | Kontaktanordnung | Rundsteckverbinder – Kontakttyp | Betriebstemperaturbereich | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| DTS20F09-98PN-6149 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Leiterplatten-Befestigung | .06 mm | Strom und Signale | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98BAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | N | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98BN0000 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Ja | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98PAC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98SAV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98AAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | N | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98SAC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98BNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | E | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98HAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98JAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98AA0000 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Aluminium 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Ja | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98SEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | E | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98AB0000 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Aluminium 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Ja | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98AEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | D | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98HCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | C | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98ABV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98AC0000 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Aluminium 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Ja | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98BBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98HEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | E | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98PAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98BDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | C | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98ACV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | B | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98PDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | D | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98HDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | D | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98PCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | C | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98JBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | B | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98JCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | C | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98JEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | E | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98PEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | E | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98JDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | D | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98HBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | B | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98SDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | D | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98PCC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | C | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98BEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | D | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98SCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | C | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98ADV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | C | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98BCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | B | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98SBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | B | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98PNC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Ja | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98JNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | N | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98PNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Ja | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98HNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | N | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98PBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | B | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98SNC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | N | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98ANV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Aluminium | E | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | 9 | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Ohne Stift | -65 – 200 °C | - | - |
| YDTS20F09-98SNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Ja | Kodiert | Mit | 9 – 98 | Stecksockel | -65 – 200 °C | - | - |