Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Außengehäusetyp  Quadratischer Flanschstecker

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Signalpositionen  5

  • Kontakte (vorbestückt)  No

  • Anzahl der Positionen  5

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  N

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Leistungspole  0

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 850

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

  • Flüssigkeitstyp  M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, SEA-AMS1424 Typ I

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

  • Produktgewicht (g) 11.9, 13.2

  • Produktgewicht (oz) .4208, .4656

  • Durchführungstyp  Nein

Kontaktmerkmale

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift, Ohne Stift, Ohne Buchse

  • Anzahl der Kontakte (Größe 20)  5

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5

  • Kontaktanordnung  11 – 5

  • Umkehrbar  Nein

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Panelmontage – Ausführung  Quadratischer Flansch

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Polarisierungscode  E, N, A, B, C, D

  • Steckverriegelungstyp  Triple Start Threaded

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  11

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Bugruppen-Länge  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .51, .2 – .52

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Haltbarkeit (Cycles) 500, 1500

  • Geschirmt  Nein, Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  Alle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS1F

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten