Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Quadratischer Flanschstecker

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  8

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  8

  • Kontakte (vorbestückt)  No

  • Kodierung  Nutpolarisierung A, Nutpolarisierung C

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  A, C

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

  • Spannung (Vrms) 1800

  • Betriebsspannung (VDC) 850

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 Typ I

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Durchführungstyp  Nein

  • Gewicht  17.5 g [ .0386 lb ]

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  13 – 8

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Ohne Buchse, Ohne Stift, Stecksockel, Stift

  • Anzahl der Kontakte (Größe 20)  8

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Quadratischer Flansch

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, C, D, E, N

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Dreifachabschluss mit Gewinde

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  13

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Bugruppen-Länge  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 20

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .51, .2 – .52

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.02 – 2.11, 1.65 – 2.77

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .04 – .083, .065 – .109

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Flüssigkeitsbeständigkeit  Ja

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Haltbarkeit (Cycles) 1500, 500

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS1I

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten