Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Außengehäusetyp  Gerader Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  19

  • Anzahl der Leistungspole  19

  • Anzahl der Signalpositionen  0

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Raumfahrttauglich, stromlos

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 23

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  25 – 19

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  N

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  25

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) 2.08 – 3.31

  • Drahtgröße (AWG) 14 – 12

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

  • Geschirmt  Ja

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS21F

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten