Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Außengehäusetyp  Gerader Stecker

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Signalpositionen  100

  • Kontakte (vorbestückt)  No

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Positionen  100

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel-PTFE

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift/Stecksockel

  • Kontaktanordnung  Rund

  • Umkehrbar  Nein

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

  • Polarisierungscode  Normal

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Anordnung, kodiert  Taktung

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  H (23)

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 26

  • Drahtgröße (mm²) .15 – .4

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS22U

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten