Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  N

  • Anzahl der Positionen  79

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  79

  • Kontakte (vorbestückt)  No, Yes

Sonstige Eigenschaften

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Flüssigkeitstyp  MIL-PRF-23699, M2-V, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), SEA-AMS1424 Typ I, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25

  • Durchführungstyp  Nein

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Kadmium, AD, Kadmium, Außendurchmesser

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 550

  • Betriebsspannung (VAC) 400

Abmessungen

  • Bugruppen-Länge  31 mm [ 1.22 in ]

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  ,76 – 1,37 mm [ .03 – .054 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .15 – .4, .08 – .33

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 26, 28 – 22

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 500

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale, Signal

  • Geschirmt  Nein, Ja

Kontaktmerkmale

  • Anzahl der Kontakte (Größe 22D)  79

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  21 – 35, Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift/Stecksockel, Stift, Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Dreifachabschluss mit Gewinde

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  N, A, Normal

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung, Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  Alle

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen, Nicht konform

  • EU ELV-Konformität  Nicht konform

Produktmerkmale

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel, Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Außengehäusetyp  Gerader Stecker

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  21, G (21)

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS24H

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten