Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Außengehäusetyp  Quadratischer Flanschstecker

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Signalpositionen  100

  • Kontakte (vorbestückt)  No

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Positionen  100

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Schwarzes Zink-Nickel

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium 6061-T6

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Ohne Stift, Stecksockel, Ohne Buchse, Stift

  • Kontaktanordnung  23 – 35

  • Umkehrbar  Nein

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  E, A, B, C, D

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

Gehäusemerkmale

  • Anordnung, kodiert  Taktung

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  23

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .08 – .33

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS9C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten