Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Abdichtbar
Ja
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Außengehäusetyp
Quadratischer Flanschstecker
-
Rundsteckverbindertyp
Buchse
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Schalttafel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Signalpositionen
0
-
Kontakte (vorbestückt)
No
-
Anzahl der Leistungspole
37
-
Anzahl der Positionen
37
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Schwarzes Zink-Nickel
-
Hermetisch abgedichtet
Nein
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Hart dielektrisch/Silikon
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Aluminium 6061-T6
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
13
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stecksockel
-
Kontaktanordnung
25 – 37
-
Umkehrbar
Nein
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverriegelung
Mit
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
A
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert
Gehäusemerkmale
-
Anordnung, kodiert
Taktung
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
25
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG)
20 – 16
-
Drahtgröße (mm²)
.52 – 1.31
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Leistung
-
Geschirmt
Ja
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D38999-DTS9L