Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Dreieckig, Rechteckig

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Sammelleiter, Komponente-an-Draht

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stecker

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel, Sammelschiene

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  E-DICHTUNG, N-DICHTUNG

  • Steckverbindermodifikation  Abschlusswiderstand, Endkappe, J1939, Adapter für DIN-Steckerendgehäuse, Endkappe, Massive hintere Durchführungsdichtung, Endkappe, Schrumpfmuffenadapter, Verbessert Dichtungsarretierung, Verbesserte Abdichtungsarretierung, Abschlusswiderstand, Endkappe, J1939, Verbesserte Abdichtungsarretierung, Adapter für DIN-Steckerendgehäuse, Verbesserte Abdichtungsarretierung, Endkappe, Verbesserte Abdichtungsarretierung, massive hintere Durchführungsdichtung, Endkappe, Verbesserte Abdichtungsarretierung, Schrumpfmuffenadapter

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 8, 12, 18

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 3

  • Leere Kontaktkammerposition  0, 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Betriebsspannung (VDC) 42, 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Braun, Grau, Grün, Naturbelassen – transluzent, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktgröße  16mm, Größe 16

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.5, 1.55, 1.59, 1.6

  • Stiftdurchmesser (in) .061, .062, .063

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisiert

  • Zugentlastung  Mit, Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung, Sammelleitermontage

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF, PA 66 GF, PEI (Polyetherimid)

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4.44, 4.45, 4.5, 5.46, 8.66, 9.1

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .175, .215, .34, .341, .358

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1,4 – 3,8, 1.35 – 3.05, 2.2 – 3.6, 2.23 – 3.68

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,055 – ,15, .053 – .12, .087 – .144, .088 – .145

  • Reihenabstand (mm) 4.45, 4.57, 7.62, 9.12

  • Reihenabstand (in) .175, .18, .3, .359

  • Produktlänge (mm) 15, 18.36, 19.7, 28.4, 29.67, 29.92, 30.91, 30.94, 31.19, 31.2, 32.18, 32.21, 32.46, 32.59, 33.48, 33.71, 33.73, 34.75, 37.1, 37.9, 40.4, 40.44, 40.67, 40.92, 41.94, 42.2, 43.21, 44.25, 53.5

  • Produktlänge (in) .6, .723, .775, 1.118, 1.168, 1.178, 1.217, 1.218, 1.228, 1.267, 1.268, 1.278, 1.283, 1.318, 1.327, 1.328, 1.368, 1.461, 1.492, 1.59, 1.592, 1.601, 1.611, 1.651, 1.661, 1.701, 1.742, 2.1

  • Produktbreite (mm) 11.01, 15,77, 15.01, 16.48, 17.34, 18.06, 18.19, 18.37, 18.71, 19.71, 20.17, 20.23, 20.68, 20.83, 20.88, 20.96, 21.29, 22.15, 22.2, 23.6, 23.72, 24, 25.86, 50.8, 53.54

  • Produktbreite (in) .591, .62, .649, .683, .711, .716, .723, .737, .776, .794, .796, .814, .82, .825, .838, .872, .874, .929, .934, .945, 1.018, 2, 2.108

  • Steckverbinderhöhe (mm) 15.77, 18.06, 18.39, 19.58, 19.63, 22.34, 22.63, 23.73, 23.88, 23.89, 24, 24.03, 24.38, 24.6, 24.9, 25.69, 25.86, 31.2, 31.6, 33.02, 35.7, 37.21, 40.4, 40.56, 43.71

  • Steckverbinderhöhe (in) .621, .711, .724, .771, .773, .88, .891, .934, .94, .945, .946, .96, .968, .98, 1.012, 1.018, 1.228, 1.244, 1.3, 1.4, 1.465, 1.59, 1.597, 1.721

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nicht getestet, Prüfung bei 12 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94, UL 94V-0

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE J2030

  • Schutzgrad  IP66, IP67, IP68, IP6K9K, Nicht getestet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 200, 285, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, 850, 900, 960, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J41-DDPC

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.