Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Komponente

  • Montagetyp  Durchgangsloch

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Reihen  2

  • Anzahl der Positionen  8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48

Elektrische Kennwerte

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Rahmenform  Leiter, Öffnen

  • Hülsen-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn, Zinn-Blei

  • Hülsenmaterial  Bearbeitetes Messing, Kupfer, Messing

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn, Zinn-Blei

  • Kontakttyp  Stift

  • IC-Sockeltyp  DIP

  • Kontaktfertigung  Massiv

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 25

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

  • Steckkontakttyp  Vier Finger

Klemmenmerkmale

  • Leiterplatten-Montagemethode  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.18 mm [ .125 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  Polyester, Thermoplast, Thermoplast, Thermoplastpolyester

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 10.16, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 35.56, 40.64, 45.72, 50.8, 60.96

  • Produktlänge (in) .4, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.4

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  2.67 mm [ .105 in ]

  • Reihenabstand (mm) 15.24, 7.62

  • Reihenabstand (in) .3, .6

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 105, -55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 221, -67 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Tube

  • Verpackungsmenge  10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 60

  • Rohre pro Karton  160

Weitere

  • Anzahl pro Rohr  26

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D625-800

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.