• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Montagetyp  Durchgangsloch

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  8, 14, 16, 18, 20, 28

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktwiderstand (mΩ) 20

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Rahmenform  Leiter

  • Hülsenmaterial  Messing/Kupfer

  • Hülsen-Beschichtungsmaterial  Zinn/Blei

  • Steckverbinder-Profil  Niedrig

Kontaktmerkmale

  • IC-Sockeltyp  DIP

  • Kontakttyp  Stift

  • Steckkontakttyp  Doppelblatt

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 60

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) 3

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF30

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  5.1 mm [ .2 in ]

  • Produktlänge (mm) 2.54, 10.16, 17.78, 20.32, 22.86, 35.56

  • Produktlänge (in) .1, .4, .7, .8, .9, 1.4

  • Reihenabstand  7.62 mm [ .3 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Rohre pro Karton  2

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch, Tube

  • Verpackungsmenge  17, 24, 26, 30, 34, 60

Weitere

  • Anzahl pro Rohr  1700, 2400, 2600, 3000, 3400, 6000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D625-L52

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.