Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH DRC Gehäuse sind in verschiedenen Montageoptionen erhältlich, einschließlich fliegende Montage sowie Flansch- und Leiterplattenmontage.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
  • 14 – 22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 24, 40, 50, 60, 64 und 70 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Nivellierschraube zum Einstecken
  1. Video: DEUTSCH DRC Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere DEUTSCH DRC Steckverbinder für raue Umgebungen. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DRC Steckverbinder?

A:    Die umgebungsfest abgedichteten DEUTSCH DRC Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DRC Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungen für DRC Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DRC STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja, Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stecker, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbindermodifikation  Edelstahl-Halteklammer, Kabel-Vermittlungsknoten, Verklebte Vorderabdichtung

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  E-DICHTUNG, N-DICHTUNG

  • Leere Kontaktkammerposition  0

  • Anzahl der Positionen  24, 38, 40, 50, 60, 70

  • Anzahl der Reihen  4, 5, 6, 7

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 42, 48, 80, 90, 125, 240

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, A, B, C, D

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 12, Größe 16, Größe 20

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.02, 1.59, 1.6, 2.39

  • Stiftdurchmesser (in) .04, .063, .094

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5, 13, 25

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierungsrippe

  • Zugentlastung  Mit, Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA, PA GF, PEI (Polyetherimid), PPS GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4.42, 5.41, 5.49, 5.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .174, .213, .216

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 36.1, 46.43, 49.38, 50.9, 50.93, 52.53, 53.34, 54.71, 68.58, 70.36, 72.85, 73.86, 77.22, 97.54, 103.99, 126.82

  • Produktbreite (in) 1.42, 1.828, 1.944, 2, 2.004, 2.068, 2.1, 2.154, 2.7, 2.77, 2.868, 2.908, 3.04, 3.84, 4.094, 4.993

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.46 – 4.95, 1.02 – 2.41, 1,4 – 3,8, 2.54 – 3.4, 1.35 – 3.05

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .1 – .134, ,055 – ,15, .097 – .17, .053 – .12, .04 – .095

  • Steckverbinderhöhe (mm) 29.16, 30.53, 32.64, 36.06, 36.09, 36.45, 45.16, 48.11, 51.26, 53.09, 53.29, 58.93, 93.98, 41,7

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.148, 1.202, 1.285, 1.421, 1.435, 1.778, 1.894, 2.018, 2.09, 2.098, 2.32, 3.7, 1,64

  • Reihenabstand (mm) 4.42, 5.41, 5.49, 5.5

  • Reihenabstand (in) .174, .213, .216

  • Produktlänge (mm) 27.94, 32.36, 36.58, 36.78, 38.1, 40.44, 40.51, 40.56, 40.64, 41.71, 41.73, 43.15, 44.25, 44.63, 45.69, 50.83, 104

  • Produktlänge (in) 1.1, 1.274, 1.44, 1.448, 1.5, 1.592, 1.595, 1.597, 1.6, 1.642, 1.643, 1.699, 1.742, 1.757, 1.799, 2.001, 4.09

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94, UL 94HB, UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP68, IP6K9K, Nicht getestet

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE J2030

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1, 21, 50, 60, 100, 125

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D799-CH8172

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.