Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4

  • Anzahl der Reihen  1

  • Montageausrichtung  Horizontal, Vertikal

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .38 µm [ 15 µin ]

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 22, 23, 24

Klemmenmerkmale

  • Leiterplatten-Montagemethode  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 6.35

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .025, .249

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  16

  • Verpackungsmethode  Box, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A78B

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.