Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Montageausrichtung | Anzahl der Positionen | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Anzahl der Reihen | Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs | Beschichtungsdicke des Steckbereichs | Abdichtbar | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Gehäusematerial | Verpackungsmethode |
---|
| 1-179959-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 6 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 2-1123309-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 2 | Gold | .38 µm | Nein | 45 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 2-353080-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 2 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 1-1981458-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 4 | 10.16 mm | 2 | Silber | 2.54 µm | Nein | 45 A | - | Polyester GF | Tube |
| 2-353081-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 3 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 1-917541-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Mit Glas gefülltes Thermoplast | Box, Tube |
| 1-353081-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 3 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Glasgefülltes Thermoplastpolyester | Box, Tube |
| 1-353079-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 2 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Glasgefülltes Thermoplastpolyester | Box, Tube |
| 1-353079-3 | 3D PDF | Horizontal | 2 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 1-353080-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 2 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Glasgefülltes Thermoplastpolyester | Box, Tube |
| 3-1123309-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 2 | Gold | .38 µm | Nein | 45 A | Leistung | Thermoplast, GF | Box, Tube |
| 1-917542-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 4 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | Leistung | Glasgefülltes Thermoplastpolyester | Box, Tube |
| 1-1123309-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 2 | Gold | .38 µm | Nein | 45 A | Leistung | Thermoplast, GF | Box, Tube |
| 1-353082-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 3 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Glasgefülltes Thermoplastpolyester | Tube |
| 2-353082-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 3 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Glasgefülltes Thermoplastpolyester | Tube |
| 2-917542-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 4 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Glasgefülltes Thermoplastpolyester | Box, Tube |
| 3-1318983-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 2 | Silber | 2.54 µm | Nein | 45 A | Leistung | Thermoplast, GF | Box, Tube |
| 1-1318983-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 2 | Silber | 2.54 µm | Nein | 45 A | Leistung | Thermoplast, GF | Box, Tube |
| 2-179960-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 6 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Polyester GF | Tube |
| 1123829-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 8 | 10.16 mm | 2 | Gold | .38 µm | Nein | 45 A | Leistung | Polyester GF | Box, Tube |
| 2-917541-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 8-917541-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 1-917542-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 4 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Glasgefülltes Thermoplastpolyester | Box, Tube |
| 1-179960-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 6 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Polyester GF | Tube |
| 2-1318983-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 2 | Silber | 2.54 µm | Nein | 45 A | Leistung | Thermoplast, GF | Box, Tube |
| 1-179960-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 6 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | Leistung | Polyester GF | Tube |
| 1-353080-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 2 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 1-353082-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 3 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | Leistung | Glasgefülltes Thermoplastpolyester | Tube |
| 1-1318983-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 2 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Polyester GF | Box, Tube |
| 1-353081-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 3 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 2-179959-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 6 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 2-353080-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 2 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 2-353082-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 3 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | Leistung | Polyester GF | Tube |
| 2-917542-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 4 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 3-1123829-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 8 | 10.16 mm | 2 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 6-179960-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 6 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | - | 35 A | Leistung | Polyester GF | Tube |
| 8-353081-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 3 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 8-353082-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 3 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Polyester GF | Tube |
| 8-917542-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 4 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 1-1123309-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 2 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 1-1123309-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 2 | Silber | 2.54 µm | Nein | 43 A | Strom und Signale | Polyester GF | Tube |
| 1-179959-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 6 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 1-2326092-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 6 | 10.16 mm | 2 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | PBT | Box, Tube |
| 1-917541-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 2-1318983-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 2 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Polyester GF | Box, Tube |
| 2-179959-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 6 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 2-179960-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 6 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | - | 30 A | Leistung | Polyester GF | Tube |
| 2-1981458-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 4 | 10.16 mm | 2 | Silber | 2.54 µm | Nein | 45 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 2-2326092-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 6 | 10.16 mm | 2 | Gold | .38 µm | Nein | 35 A | Leistung | Mit Glas gefülltes Thermoplast | Box, Tube |
| 2-353079-2 | 3D PDF | Horizontal | 2 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 2-353079-3 | 3D PDF | Horizontal | 2 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 2-353081-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 3 | 10.16 mm | 1 | Gold | .76 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 3-1318983-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 2 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Leistung | Polyester GF | Box, Tube |
| 3-1981458-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 4 | 10.16 mm | 2 | Silber | 2.54 µm | Nein | 45 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 3-2326092-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 6 | 10.16 mm | 2 | Gold | .38 µm | Nein | 35 A | Leistung | PBT | Box, Tube |
| 6-353080-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 2 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | Strom und Signale | Polyester GF | Box, Tube |
| 7-179960-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 6 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | - | 30 A | Leistung | Polyester GF | Tube |
| 9-917541-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 4 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |
| 9-917542-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 4 | 10.16 mm | 1 | Gold | .38 µm | Nein | 30 A | - | Polyester GF | Box, Tube |