Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das TSYS01 Peripheriemodul der TSYS Serie (Temperature System Sensor) bietet die notwendige Hardware zum Anschließen des digitalen TSYS01 Temperatursensors an jedes System, das mit Digilent Pmod™ kompatible Erweiterungsanschlüsse verwendet, die für I²C-Kommunikation konfigurierbar sind.
Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp :Peripheriemodule
Sensortyp :Temperatur
Erhältlich von
Übersicht
Der TSYS01 Sensor ist ein eigenständiger Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Der Sensor kann mit 2,2 V bis 3,6 V betrieben werden. Der TSYS01 umfasst einen Standbymodus mit geringem Energieverbrauch für Anwendungen mit begrenzten Energieressourcen.
Spezifikationen
Messung der Temperatur von -40 °C bis 125 °C
I2C-Kommunikation
Vollständig kalibriert
Schnelle Reaktionszeit
Sehr geringer Stromverbrauch
Leistung
Genauigkeit von -5 °C bis 50 °C: 0,1 °C
Genauigkeit von -40 °C bis 125 °C: 0,5 °C
Sehr geringer Stromverbrauch
Betrieb von 2,2 V bis 3,6 V
Zeitkonstante: 4 Sekunden in Luft (typisch)
Schnelle Umwandlungszeit: 8,22 ms (typisch)
Vorteile
Mit Digilent Pmod™ kompatibler Steckverbinder mit 12 Stiften
I2C-Schnittstelle
Sekundärer Steckverbinder mit 12 Stiften für Bus-System
FPGA-Treiber für blankes Metall stehen zum Herunterladen bereit.
µC C Code-Treiber stehen zum Herunterladen bereit.
24/16-Bit-Auflösung für Temperatur
Auf Chip gespeicherte Parameter
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp Peripheriemodule