Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das Entwicklerboard TSD305 bietet die notwendigen Komponenten zum Anschließen der digitalen Thermosäule TSD305-1C55 an jedes System, das mit Grove kompatible Erweiterungsanschlüsse verwendet, die für die I²C-Kommunikation konfigurierbar sind.
Der TSD305-1C55 ist ein kontaktloses Temperaturmesssystem in einem TO5-Gehäuse. Der TSD Temperatursensor umfasst einen Infrarotsensor (Thermosäule) und einen Sensorsignalkonditionierer. Das Sensormodell arbeitet mit 5 V (extern). Die Sensoreinheit enthält einen internen Temperatursensor und einen 16-Bit-∆Σ-ADC mit niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten.
Spezifikationen
Temperaturmessbereich: 0 °C bis +100 °C
Betriebstemperaturbereich: ‑10 °C bis +85 °C
I²C-Kommunikation
Kontaktlose Temperaturmessung
Vollständig kalibriert
Genauigkeit bis ±1 °C
Geringer Stromverbrauch
4-poliger mit Grove kompatibler Steckverbinder
24-Bit-Auflösung für Temperatur
Auf Chip gespeicherte Parameter
Anwendungen
Kontaktlose Temperaturmessung
Klimaregelung
Industrielle Prozesssteuerung
Anwendungsbereich Haushalt und vernetztes Zuhause
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.