Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die MS5611 Xplained Pro Entwicklungsplatine bietet die notwendigen Komponenten zum Anschließen des digitalen MS5611 Sensors für Luftdruck und Temperatur an jedes System, das mit Xplained Pro kompatible Erweiterungsanschlüsse verwendet, die für I²C-Kommunikation konfigurierbar sind.
Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp :Xplained Pro
Sensortyp :Druck
Erhältlich von
Übersicht
Der MS5611 Luftdrucksensor ist ein eigenständiger Druck- und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Er kann mit 1,5 V bis 3,6 V betrieben werden. Die Sensoreinheit enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit-∆Σ-ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten.
Leistung
Druckbereich von 10 bis 1.200 mbar
Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
Sehr geringer Stromverbrauch
Betrieb von 1,5 V bis 3,6 V
Auflösung der Höhenmessung beträgt auf Meereshöhe 20 cm Luft
Schnelle Umwandlungszeit: 0,5 ms (typisch)
Spezifikationen
I²C-Kommunikation
Vollständig kalibriert
20-poliger mit Xplained Pro kompatibler Steckverbinder
Xplained Pro Hardwarekennzeichnungs-Chip
Atmel Studio 7 Project steht zum Herunterladen bereit
µC C Code steht zum Herunterladen bereit
24-Bit-Auflösung für Druck
24-Bit-Auflösung für Temperatur
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp Xplained Pro