Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Einwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19, 1078, 1666

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600, 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Schwarz

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Strahlenvernetztes Polyester

  • Leitermaterial  Blankes Kupfer, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 7.4, 10.4, 9,37 – 10,1, 26,3, 9,3, 6,2 – 6,81

  • Kabelaußendurchmesser (in) ,244 – ,268, 0,291, 1,035, 0,409, ,369 – ,399, 0,366

  • Litzengröße (AWG) 36, 38

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 5,5, 6,86, 7,3, 7,5, 4,31, 20,5

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,217, 0,807, 0,287, 0,27, 0,295, 0,17

  • Drahtgröße (AWG) 4, 8

  • Drahtgröße (mm²) 16, 25, 150

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  FDR25S, Leistung

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 130, -40 – 150, -55 – 130

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FDI-CABLE

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.