Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Sie umfasst viele Optionen, darunter eine gewölbte Ladungsvorrichtung und einen integrierter Verstärker für einen Ausgang mit hohem Pegel.  Durch das Design der FN2420 und die optionale gewölbte Ladungsvorrichtung werden Transversaleffekte minimiert. Der Sensor besteht aus Edelstahl, eignet sich für extreme Umgebungen und kann für zusätzlichen Schutz angepasst werden. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet Measurement Specialties, Inc. häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit.

Vorteile

  • Druckkraftdesign 
  • Bereiche von 20 bis 0-5000 kN
  • Sehr hohe Steifigkeit
  • Integrierter Verstärker optional
  • Linearität: <0,1 % F.S.
  • Modell für hohe Ausgangsleistung mit integriertem Verstärker
  • Optional: Lastknopf

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 0 – 200000, 0 – 100000

  • Endbereich (lbf) 0 – 45000, 0 – 22500

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10, 10 – 30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,25

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±1,5 mV/V, ±2 V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±.5

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±1/50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0006

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten