Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Miniaturgröße ermöglicht Prüfungen in beengten Platzverhältnissen. Das Messelement ist mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit äußerst stabilen Dehnungsmessstreifen aus mikro-bearbeitetem Silizium versehen ist. Der XFU400 wird in Anwendungen eingesetzt, die ein Gelenklager mit Stangenkopf erfordern, und verfügt über eine Kapazität mit einem vollständigen Messbereich bis 5 kN. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet TE CONNECTIVITY häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüf-umgebungen zu entwickeln und anzupassen. Auf Anfrage erhalten Sie Dokumente mit Anleitungen, um Ihnen die Auswahl und den Gebrauch unserer Sensoren zu erleichtern und hilfreiche Tipps zu geben. 

Vorteile

  • Bereich von 0-500 N bis 0-5 kN
  • Zugkraft und Kompression
  • Geringe Auslenkung
  • Basiert auf standardmäßigen Stangenkopflagern
  • Einfache Integration
  • Schnelle Reaktionszeit
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten