Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Bereiche von 200 bis 500 N 
  • Mehrere Komponenten, bis zu drei Kraftkanäle
  • Aluminiumgehäuse
  • Hohe Anpassungsfähigkeit an Schalthebel durch zylindrische Verbindungen
  • Messungen auf 2 und 3 Achsen
  • Passt auf die meisten Schalthebel
  • Kompaktes und ergonomisches Design
  • Integrierter Verstärker optional
  • Verfügbar in vielen optionalen Designs 

Anwendungen

  • Onboard-Fahrzeugausstattung 
  • Prüfstandgeräte 
  • Robotik und Aktoren 
  • Labor und Forschung
Horizontale Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftmesszelle – Sensortyp  Automobil-Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 200, 300, 500

  • Endbereich (lbf) 40, 60, 100

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 5, 10 – 30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,3

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±2 mV/V, ±2 V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression, Zugkraft

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±.5/50

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±1/50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0037

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten